Articolo fuori produzione dal: 31 mag 2024
Pulpiti universali TP
Codice prodotto: TP 2694.500
Pulpito univerale TP, elevata stabilità e grado di protezione IP 55 grazie al telaio monostruttura. Configurazione flessibile del frontale, a scelta con cassetti o leggio. Facile accessibilità grazie alle porte in più parti. Inserto di chiusura intercambiabile
- Codice prodotto:
- TP 2694.500
- Esecuzione
- con porta anteriore ridotta e predisposizione leggio
- Product modification
- Il pulpito universale è compatibile con la nuova piastra di montaggio degli armadi componibili VX25.
- Materiale
- Contenitore, lamiere di fondo: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.300 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 499 mm x 1.196 mm
- Profondità superiore
- 417,5 mm
- Profondità (inferiore)
- 500 mm
- Codice IK
- IK08
- Nota
- Per pulpito universale con porta frontale ridotta: per mantenere il grado di protezione è necessario montare il pulpito con leggio fisso.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 77 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Pulpito universale 600X1300X500 con