Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- TP 4757.500
- Descrizione prodotto
- Per mouse e tastiera con larghezza max. 500 mm. Anche in posizione aperta è garantito un elevato grado di protezione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Indicazioni per il montaggio
- solo senza piastra di montaggio.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 15,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- MC Cass.Estraibile X Tastiera
- Documentazione
- Istruzioni