Articolo fuori produzione dal: 31 mar 2022
L'articolo verrà sostituito da:
6900710
- Codice prodotto:
- IW 6900.100
- Esecuzione
- Porta design, porta posteriore
- Materiale
- Contenitore, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
- Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con pareti laterali avvitate dall'interno, lamiera di fondo con flangia e piedini di livellamento
Porta design, porta posteriore - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 59,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW LXAXP 600X900X600 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità