Piano di lavoro

Codice prodotto: IW 6902.100

Piano di lavoro (truciolato) per Industrial Workstations.

Codice prodotto:
IW 6902.100
Materiale
Piano di lavoro: pannello truciolare laminato con bordi in plastica su tutti i lati
Colore
Bordo piano di lavoro: RAL 7015
Dimensioni
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 38 mm
Profondità: 895 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
24 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrizione prodotto
IW Piano di Lavoro 1000X895 mm