- Codice prodotto:
- IW 6900.710
- Esecuzione
- Porta design, porta posteriore
- Materiale
- Contenitore, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
- Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Flange decorative: RAL 7015
Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso ai lati
Lamiere di fondo in tre parti
Piedini di livellamento
Porta design, porta posteriore
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
-
IW Contenitore Industrial Workstation, Larghezza x Altezza x Profondità: 600x900x600 mm, con portina design anteriore, portina posteriore