- Codice prodotto:
- TP 6701.600
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio - Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore aperto nella parte superiore
Porta/e con chiusura ad aste (per profondità da 400 mm solo anteriormente, per profondità da 500 mm anteriormente e posteriormente)
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 625 mm
- Numero di porte
- 1
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 675 mm
Profondità: 400 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 41,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Pulpito Modulare Basamento LXAXP 800X675X400 Lamiera Verniciata
Basamenti
Codice prodotto: TP 6701.600
Base TP, quattro larghezze e due diverse profondità forniscono la base per ogni soluzione TP. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.