Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2021
L'articolo verrà sostituito da:
6701600
- Codice prodotto:
- TP 6701.500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore aperto nella parte superiore
Porta anteriore
Piastra di montaggio
Fondo aperto per ingresso cavi - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 625 mm
- Numero di porte
- 1
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 675 mm
Profondità: 400 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 con le corrispondenti lamiere di fondo
- Protection category NEMA
- NEMA 12 con le corrispondenti lamiere di fondo o con il coperchio di chiusura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 34 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177554085
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Base Pulpito Lxaxp: 800X675X400
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni