Leggii pulpito per configurazione in 3 parti

Codice prodotto: TP 6716.500

Quattro larghezze consentono allestimenti in tre parti del sistema di pulpiti TopPult.

Codice prodotto:
TP 6716.500
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
Codice IK
IK08
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 235 mm
Profondità: 730 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
37 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177554245
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
Sistema TopPult TP, parte centrale del pulpito per struttura in 3 pezzi, LxP: 1200x730 mm, lamiera in acciaio
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK