- Codice prodotto:
- PC 5386.050
- Esecuzione
- con porta trasparente superiore, cassetto per tastiera e ripiano porta-apparecchi
- Descrizione prodotto
- Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per computer (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. La protezione perfetta da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.
- Materiale
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore, vano di installazione, ripiano: lamiera d'acciaio
Maniglie, flange estetiche: Plastica
Pannelli delle porte: alluminio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Contenitore, porta, elementi decorativi, ripiani: RAL 7035
Maniglia: RAL 7015
Vano per monitor, parte centrale, porta: RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore
Lamiere di fondo
Porta trasparente, superiore
Cassetto per tastiera
Ripiano porta apparecchi
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 636 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 480 x 70 x 260 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 117,6 kg
- EAN
- 4028177959477
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
-
PC Armadio LXAXP 800X1600X600 In Lamiera Verniciata con Porta Trasparente E Porta Tastiera, Ripiano Porta Componenti