- Codice prodotto:
- TP 6740.600
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta/e frontale, con chiusura ad aste
Piastra di montaggio
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Lamiere di fondo
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 975 mm
Profondità: 400 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 930 mm x 900 mm
- Profondità superiore
- 500 mm
- Profondità (inferiore)
- 400 mm
- Numero di porte
- 2
- Codice IK
- IK08
- Nota
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 85 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
-
Pulpito TP, LXAXP1/P2: 1000x975x400/500 mm, lamiera d'acciaio