- Codice prodotto:
- CP 6664.100
- Esecuzione
- Adattatore di inclinazione 10°
- Materiale
- Acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
- IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 adattatore Inclinaz.10°Inox
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore