Angolare 90° CP 40, acciaio inox

Codice prodotto: CP 6664.300

Codice prodotto:
CP 6664.300
Materiale
Acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
1,3 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177665927
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP 40 Angolare 90° Inox
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore