- Codice prodotto:
- TP 2683.600
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Portina singola/doppia e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, porta, coperchio e lamiere del fondo: lucidatura lineare, grana 400
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta/e frontale, con chiusura ad aste
Coperchio del pulpito con dispositivo di fermo-porta in posizione aperta
Chiusure con inserto a doppio pettine
Lamiera di fondo in più parti
Piastra di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 960 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 530 mm x 780 mm
- Profondità superiore
- 480 mm
- Profondità (inferiore)
- 400 mm
- Numero di porte
- 1
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 52 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Pulpito compatto, LAP: 600x960x400/T2: 480 mm, acciaio inox 1.4301
Pulpiti compatti Acciaio inox
Codice prodotto: TP 2683.600
Pulpito compatto in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), pronto per il montaggio, con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Facile da maneggiare grazie al dispositivo autobloccante in posizione aperta. Inserto di chiusura intercambiabile. Facile introduzione dei cavi grazie alle lamiere di fondo in più parti