- Codice prodotto:
- PC 4650.150
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Porta posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Vano per monitor: vetro di sicurezza, spessore 4 mm
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta posteriore con chiusura ad aste
Porta trasparente superiore, apribile dall'interno
Ripiano porta apparecchi
Cassetto per tastiera con frontale ribaltabile, utilizzato come poggiamano e ripiano per mouse
Inserto di sicurezza, chiusura n. 3524 E
Portina inferiore con chiusura ad aste
Lamiera di fondo in più parti
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 630 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
-
PC Armadio LXAXP 600X1600X630 In Inox 304 con Porta Tastiera