- Codice prodotto:
- SK 3126.100
- Descrizione prodotto
- Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento
Morsettiera ad innesto
Contatto di allarme a potenziale libero in caso di sovratemperatura
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
- Potenza termica specifica
- 17,5 W/K
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno 50 Hz: 265 m³/h
Circuito esterno 60 Hz: 315 m³/h
Circuito interno a 50 Hz: 265 m³/h
Circuito interno a 60 Hz: 315 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,22 A
A 60 Hz: 0,26 A
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 550 mm
Profondità: 150 mm
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Regolazione della temperatura
- Regolazione elettronica con display digitale (campo di regolazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Circuito esterno IP 34
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 10 kg
- Codice tariffa doganale
- 84195080
- EAN
- 4028177388956
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrizione prodotto
-
SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.