- Codice prodotto:
- SK 3237.600
- Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Motore assiale, a poli separati
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 20 m³/h
A 60 Hz: 25 m³/h
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3237060: 15/18 m³/h
- 2 x 3237060: 16/20 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,065 A
A 60 Hz: 0,07 A
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 12 W
A 60 Hz: 10 W
- Dimensioni
- Larghezza: 116,5 mm
Altezza: 116,5 mm
- Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio: 16 mm
Profondità di installazione: 43 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 92 mm
Altezza foratura: 92 mm
- Esecuzione EMC
- Sì
- Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54 con feltro in poliuretano
- IP56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3, 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 55.000 h
A 60 Hz: 60.000 h
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 38 dB(A)
A 60 Hz: 43 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,49 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177652415
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventil. Emc 20-25M3/H 230Vac Ral 7035