- Codice prodotto:
- SK 3243.600
- Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Diagonale, 1~ motore a condensatore
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 540 m³/h
A 60 Hz: 590 m³/h
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3243060: 405/460 m³/h
- 2 x 3243060: 475/520 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,37 A
A 60 Hz: 0,39 A
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 70 W
A 60 Hz: 87 W
- Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
- Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio: 25 mm
Profondità di installazione: 118,5 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
- Esecuzione EMC
- Sì
- Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54 con feltro in poliuretano
- IP56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 65.000 h
A 60 Hz: 61.000 h
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 59 dB(A)
A 60 Hz: 61 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 25 mm, EMC