- Codice prodotto:
- SK 3342.230
- Descrizione prodotto
- Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata pronta per l'allacciamento
Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 480 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,36 A
A 60 Hz: 0,33 A - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm - Interasse ventilatori
- 105 mm
- Numero ventilatori
- 3
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 51 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,78 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Cass.Ventil.19"50/60Hz
Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h
Codice prodotto: SK 3342.230
Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.