Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2017
L'articolo verrà sostituito da:
3138000
- Codice prodotto:
- SK 3148.007
- Esecuzione
- senza unità di ventilazione
- Product modification
- Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.700.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di tenuta e fissaggio
Dima di foratura - Dimensioni
- Larghezza: 420 mm
Altezza: 65 mm
Profondità: 340 mm - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 345 mm
Profondità feritoia: 265 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 43
- Nota
- Con l'aggiunta del supporto dotato di filtro si ottiene, nell'aeratore da tetto 3148.007, il grado di protezione IP 44
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...60 °C
- Peso/Conf.
- 6,8 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Aerazione Tetto S/Ventilato