- Codice prodotto:
- SK 3140.110
- Descrizione prodotto
- Ventilatori da tetto con alto grado di protezione e montaggio flessibile dall'interno o dall'esterno.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
- Ventilatore
- Radiale, motore a condensatore
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 809 m³/h
A 60 Hz: 868 m³/h - Portata d'aria in aspirazione libera (senza feltri)
- A 50 Hz: 873 m³/h
A 60 Hz: 965 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 670/690 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/598 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 60 Hz: 138 W
- Corrente nominale max.
- A 60 Hz: 1,2 A
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 133 mm
Profondità: 400 mm - Profondità di installazione
- 34,6 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 258 mm
Profondità feritoia: 258 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 21 senza feltro
- IP 54, incluso filtro a pieghe
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 3 A
- Nota
- Per aumentare il grado di protezione fino a IP55, è possibile inserire un feltro in poliuretano (vedi accessori).
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 67.800 h
A 60 Hz: 66.400 h - Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 60 Hz: 60 dB(A)
- Peso/Conf.
- 6 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177709157
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore da tetto 965 m³/h 115 V, 1~, 50/60 Hz LAP 400x133x400 mm
Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione
Codice prodotto: SK 3140.110
I ventilatori da tetto di nuova generazione richiedono un'unica fessura di montaggio indipendentemente dalla potenza, assicurano un elevato livello di efficienza grazie al convogliamento dell'aria con una minima perdita di pressione e sono provvisti di un innovativo sistema di fissaggio che offre un elevato grado di protezione (IP54).