Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2021
Prodotto alternativo consigliato:
3335940
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Codice prodotto: SK 3335.840
I Chiller TopTherm alloggiati in un armadio TS con ingombro ridotto possono essere integrati perfettamente in una fila di armadi montati in batteria. La struttura modulare e la versione per due frequenze li rendono estremamente flessibili. Inoltre garantiscono estrema facilità di manutenzione e affidabilità grazie alla protezione antighiaccio.
- Codice prodotto:
- SK 3335.840
- Vantaggi
- Struttura modulare
- Minima superficie di appoggio
- Elevata facilità di montaggio e manutenzione
- Elevata affidabilità grazie alla protezione antighiaccio
- Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
- Disponibilità immediata - i componenti della piattaforma di sistema sono disponibili a magazzino
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'installazione, completa di pareti laterali e porta
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 10,3 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 11,3 kW - Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 12 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 13,1 kW - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 805 mm
Altezza: 2.140 mm
Profondità: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 35 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 55 l/min
- Nota
- In 3335.880 e 3335.890 sono necessari 2 filtri metallici
- Regolazione della temperatura
- Regolazione a microcontrollore (impostazione di fabbrica +18 °C, possibile controllo anche dei valori differenziali)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C...25 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R410A
Quantità: 2,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ equivalente (CO₂e): 5,85 t - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 6,6 kW
A 60 Hz: 7,76 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 10 A
A 60 Hz: 11,4 A - Raccordi idraulici
- G 1" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Volume: 75 l
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 282 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177690042
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- CH Iller 400-3-50-460-3-60 Ral7035S
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità