Chiller TopTherm 8 – 25 kW

Codice prodotto: SK 3335.870

I Chiller TopTherm alloggiati in un armadio TS con ingombro ridotto possono essere integrati perfettamente in una fila di armadi montati in batteria. La struttura modulare e la versione per due frequenze li rendono estremamente flessibili. Inoltre garantiscono estrema facilità di manutenzione e affidabilità grazie alla protezione antighiaccio.

Codice prodotto:
SK 3335.870
Vantaggi
Struttura modulare
Minima superficie di appoggio
Elevata facilità di montaggio e manutenzione
Elevata affidabilità grazie alla protezione antighiaccio
Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
Disponibilità immediata - i componenti della piattaforma di sistema sono disponibili a magazzino
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'installazione, completa di pareti laterali e porta
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 20,8 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 23,8 kW
Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 27,6 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 1.205 mm
Altezza: 2.140 mm
Profondità: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
50 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
85 l/min
Nota
In 3335.880 e 3335.890 sono necessari 2 filtri metallici
Regolazione della temperatura
Regolazione a microcontrollore (impostazione di fabbrica +18 °C, possibile controllo anche dei valori differenziali)
Range temperatura di esercizio
10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C...25 °C
Isteresi di temperatura
± 2 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R410A
Quantità: 4 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ equivalente (CO₂e): 8,35 t
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 11,4 kW
A 60 Hz: 13,9 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 22,8 A
A 60 Hz: 23,8 A
Raccordi idraulici
G 1" IG
Numero di circuiti
1
Serbatoio
Volume: 150 l
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
374 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177690073
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
CH Iller 400-3-50-60-460-3-60 Ral7035S
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant