Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
Prodotto alternativo consigliato:
3334400
Chiller TopTherm 1 - 6 kW
Codice prodotto: SK 3334.660
I Chiller TopTherm con montaggio sul tetto o in versione standalone sono flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Sono forniti di serie con condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie.
- Codice prodotto:
- SK 3334.660
- Esecuzione
- Struttura compatta e modulare dei componenti frigoriferi
Pompa per la circolazione del fluido - Vantaggi
- Sistema di controllo basato su microprocessore per un funzionamento preciso
- Sistema di segnalazione dei guasti con contatto a potenziale libero
- Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità pronta per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 2.200 m³/h
A 60 Hz: 2.500 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 605 mm
Altezza: 1.034 mm
Profondità: 645 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- In 3334.660 sono necessari 2 filtri metallici
- Regolazione della temperatura
- Regolazione con microcontrollore (impostazione di fabbrica +20 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C...30 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 3,15 t - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 3,98 kW
A 60 Hz: 5,32 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 8,2 A
A 60 Hz: 8,5 A - Circuito idrico
- aperto
- Raccordi idraulici
- G ¾" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Polipropilene
Volume: 30 l - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 125 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- CH Iller-400-3-50-60-460-3-60 Ral7035S
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità