- Codice prodotto:
- SK 3320.200
- Vantaggi
- I chiller Blue e+ concorrono al raffreddamento centralizzato ed efficiente dei mezzi frigorigeni con una maggiore precisione di temperatura e una tecnologia inverter DC innovativa
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio
- Massima sicurezza grazie alla valvola automatica di by-pass integrata e ai sensori di monitoraggio
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- La struttura compatta e modulare garantisce un ingombro minimo
- Pompe con motori IE3 ad alta efficienza
- Colore
- Superficie in RAL 7035 bucciato
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento (morsettiera a innesto)
Documentazione tecnica in diverse lingue - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (circuito elettrico)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 1,81 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 1,71 kW - Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 2,61 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 2,51 kW - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 2,5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 2,4 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 1.100 m³/h
A 60 Hz: 1.100 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 820 mm
Profondità: 710 mm - Nota
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +20 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...50 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 5 °C...35 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 0,5 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,46 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,66 t - Pressione pompa
- A 50 Hz: 2,4 bar
- Portata (mezzo frigorigeno)
- A 50 Hz: 7 l/min
A 60 Hz: 25 l/min - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 1,38 kW
A 60 Hz: 1,57 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,17 A
A 60 Hz: 1,95 A - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 15 A
- Coefficiente di efficacia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,41
- Circuito idrico
- ermetico, aperto
- Raccordi idraulici
- ¾" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Polietilene
Volume: 12 l - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 84 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- SK Chiller Blue e+, 2.1 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 450 x 820 x 710 mm
Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
Codice prodotto: SK 3320.200
I chiller Blue e+ sono efficienti, flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Risparmio energetico fino al 70% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia inverter. Approvazioni internazionali e alimentazione multitensione per l'utilizzo in tutto il mondo. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly.