- Codice prodotto:
- SK 3336.415
- Esecuzione
- Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali
Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero - Vantaggi
- Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
- Display touch per una interfaccia utente semplificata
- Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
- Funzioni di sicurezza integrate
- Opzioni preconfigurate
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 7016 - Parti incluse nella fornitura
- Chiller pronto per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 12,2 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 12,3 kW - Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 14,3 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 14,8 kW - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 13,86 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 14,36 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 660 mm
Altezza: 1.265 mm
Profondità: 1.315 mm - Tensione di comando 24 V DC
- Sì
- Regolazione di precisione
- Sì
- Pompa maggiorata
- Sì
- Livello di rumorosità
- 68 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C...25 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 0,25 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R410A
Quantità: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ equivalente (CO₂e): 2,82 t - Pressione pompa
- A 50 Hz: 5 bar
A 60 Hz: 7 bar - Portata (mezzo frigorigeno)
- A 50 Hz: 35 l/min
A 60 Hz: 55 l/min - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 7,7 kW
A 60 Hz: 9,9 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 13,8 A
A 60 Hz: 14,65 A - Raccordi idraulici
- R 1" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Polietilene
Volume: 49 l - Peso in esercizio
- 302 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 253 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177926950
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- SK Chiller Blue e 13,86/14,36 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 660 x 1265 x 1315 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Codice prodotto: SK 3336.415
I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorigeno. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.