- Codice prodotto:
- SK 3378.380
- Esecuzione
- Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
- Descrizione prodotto
- Scambiatori di calore aria/acqua integrati negli armadi componibili VX25. Idonei per armadi VX25 con profondità 600 o 800 mm e altezza 2.000 mm. Uscita dell'aria su entrambi i lati rispettivamente a 5 kW o su un unico lato a 10 kW. Possibilità di connessioni idriche flessibili nella zona superiore o inferiore dell'apparecchio.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità di raffreddamento chiavi in mano, cablato sulla morsettiera
Porta anteriore con display
Parete posteriore
Documentazione tecnica in diverse lingue - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 2000 l/h: 9,5 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 350 W
A 60 Hz: 350 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,65 A
A 60 Hz: 2,62 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Connessione elettrica
- Morsetti di connessione
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 7 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- G ¾" IG
- Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...70 °C
- Nota
- Montaggio in batteria tramite giunto di accoppiamento esterno
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Livello di rumorosità
- 60 dB(A)
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 115 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Liquid Cooling Package, scambiatore di calore aria/acqua accoppiabile con armadi componibili VX25 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 300 x 2000 x 800 mm
Liquid Cooling Package LCP Rack per l'Industria
Codice prodotto: SK 3378.380
Scambiatori di calore aria/acqua integrati negli armadi componibili VX25. Idonei per armadi VX25 con profondità 600 o 800 mm e altezza 2.000 mm. Uscita dell'aria su entrambi i lati rispettivamente a 5 kW o su un unico lato a 10 kW. Possibilità di connessioni idriche flessibili nella zona superiore o inferiore dell'apparecchio.