Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Codice prodotto: SK 3311.600

Lo scambiatore di calore aria/acqua a prestazioni elevate e grandi dimensioni – progettato come porta posteriore dell'armadio server – assicura che l'aria calda espulsa dai server sia raffreddata a livello di aria immessa nei server.

Codice prodotto:
SK 3311.600
Vantaggi
E' montato sul retro dell'armadio server e impedisce che il carico termico dell'armadio debba essere asportato da un impianto di climatizzazione/ventilazione del locale
Distribuzione termica uniforme nello scambiatore di calore grazie al condotto termico (heatpipe). Il carico termico dello scambiatore di calore è quindi sempre ben bilanciato.
L'angolo di apertura della porta di 135° consente l'accesso alla parte posteriore dell'armadio server e facilita l'installazione e la configurazione interna dell'armadio.
Efficienza energetica ottimale grazie all'azzeramento dei consumi elettrici
Applicazioni tipiche
Scambiatore di calore aria/acqua integrabile nei rack IT TS in un secondo tempo anche mentre è in funzione.
Funzionamento
L'apparecchio stand-alone sostituisce la porta posteriore
L'aria calda espulsa dai server viene raffreddata a temperatura ambiente. L'energia termica ceduta all'acqua viene trasportata fino al chiller e lì raffreddata nuovamente alla temperatura di mandata richiesta.
Lo scambiatore di calore utilizza il flusso d'aria generato dai dispositivi IT e non richiede ulteriori ventilatori per il raffreddamento.
Bassissima perdita di pressione sul lato aria/acqua nonostante la configurazione estremamente compatta
Collegamento acqua da eseguire esclusivamente dal basso
Colore
RAL 7035
Esecuzione
Impianti di raffreddamento
Nota
La portata d'aria (aria calda emessa) dei componenti da 19" attivi montati nell'armadio deve essere sufficientemente elevata da superare la perdita di pressione generata su lato aria dello scambiatore di calore montato nella porta posteriore perforata.
La potenza frigorifera totale si riferisce a una temperatura di uscita di 24 °C
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 105 mm
Potenza frigorifera max
20 kW
Altezza funzionale
42 HE
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Portata volumetrica nominale - volume d'aria
4.000 m³/h
Raccordi idraulici
DN 25 (G 1" AG)
Pressione di esercizio (p max.)
6 bar
Temperatura acqua di mandata
15 °C
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
76 kg
EAN
4028177662018
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 20 kW
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni