- Codice prodotto:
- SK 3313.410
- Esecuzione
- DX
- Vantaggi
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
- Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
- Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
- Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
- Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
- Applicazioni tipiche
- Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni
- Uno o due rack raffreddabili separatamente
- Funzionamento
- LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server, la raffredda tramite lo scambiatore compatto ad alte prestazioni, quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server
- L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Opzioni
- Umidificatore
Deumidificatore e batteria di postriscaldamento
Pompa di drenaggio condensa
Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
- Esecuzione
- Impianti di raffreddamento
- Monitoraggio
- Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
- Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera utile L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Campo di modulazione
- 3 ‐ 12 kW
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 12 kW/4
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX IT
- Installazione negli armadi in batteria
- A filo
- Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 7,5 A
- Potenza frigorifera max
- 12 kW
- Connessione elettrica
- Morsetti di connessione
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Ventilatori con motori EC
- Sì
- Interfaccia SNMP
- Sì
- I ventilatori sono sostituibili in esercizio
- Sì
- Regolazione della temperatura
- Regolazione continua del ventilatore
- Compressore a inverter
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 20 A
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...50 °C
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...35 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 68 dB(A)
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 181 kg
- Codice tariffa doganale
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz