- Codice prodotto:
- SK 3301.380
- Esecuzione
- Fissaggio adesivo laterale
- Descrizione prodotto
- Per compartimentare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.
- Materiale
- Schiuma isolante poliuretanica
Non propagante la fiamma secondo UL 94 (HF1)
- Colore
- Antracite
- Per chiudere lo spazio tra
- Parete laterale e piano da 19"
- Dimensioni
- Larghezza: 84 mm
Altezza: 1.910 mm
Profondità: 84 mm
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,502 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
SK Divisori Verticali