Divisorio verticale per TS IT

Codice prodotto: SK 3301.390

Per bloccare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.

Codice prodotto:
SK 3301.390
Esecuzione
Fissaggio adesivo laterale
Descrizione prodotto
Per compartimentare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.
Materiale
Schiuma isolante poliuretanica
Non propagante la fiamma secondo UL 94 (HF1)
Colore
Antracite
Per chiudere lo spazio tra
Parete laterale e piano da 19"
Dimensioni
Larghezza: 184 mm
Altezza: 1.910 mm
Profondità: 84 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,918 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177507999
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SK Divisori Verticali