Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2022
- Codice prodotto:
- SK 3311.011
- Descrizione prodotto
- Per aumentare la potenza frigorifera i singoli moduli di ventilazione possono essere montati nelle unità LCP in un secondo tempo. Grazie all’integrazione supplementare è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita delle unità LCP.
- Vantaggi
- Collegabile a caldo
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'installazione dei moduli di ventilazione in un LCP aumenta la portata d'aria e quindi la potenza frigorifera della rispettiva variante. Se la potenza frigorifera è sufficiente, è possibile aggiungere dei moduli di ventilazione per creare le ridondanze. Montando successivamente dei ventilatori supplementari con portata d'aria superiore a quella richiesta, il consumo elettrico può diminuire, in quanto i ventilatori funzioneranno con una velocità inferiore. Anche il livello di rumore dell'unità si riduce significativamente.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Ventilatori con motori EC
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio - Nota
- Dotazione standard dell'LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) con un modulo ventilatore.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 30 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Dotazione standard dell'LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) con quattro moduli ventilatore.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 55 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Dotazione standard dell'unità LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) con due moduli di ventilazione.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 30 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 7,212 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- MO Dulo Ventilazione Lcp 3311 1Xx/2Xx/3Xx