- Codice prodotto:
- SK 3311.016
- Descrizione prodotto
- Per aumentare la potenza frigorifera i singoli moduli di ventilazione possono essere montati nelle unità LCP in un secondo tempo. Grazie all’integrazione supplementare è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita delle unità LCP.
- Vantaggi
- Collegabile a caldo
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'installazione dei moduli di ventilazione in un LCP aumenta la portata d'aria e quindi la potenza frigorifera della rispettiva variante. Se la potenza frigorifera è sufficiente, è possibile aggiungere dei moduli di ventilazione per creare le ridondanze. Montando successivamente dei ventilatori supplementari con portata d'aria superiore a quella richiesta, il consumo elettrico può diminuire, in quanto i ventilatori funzioneranno con una velocità inferiore. Anche il livello di rumore dell'unità si riduce significativamente.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Ventilatori con motori EC
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio - Nota
- Dotazione standard delle unità LCP SK 3311.238/.538 (max. 30 kW) con un modulo di ventilazione.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 30 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Dotazione standard delle unità LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) con quattro moduli di ventilazione.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 55 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Dotazione standard delle unità LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) con due moduli di ventilazione.
- Per ottenere la massima potenza frigorifera di 30 kW l’assistenza clienti deve montare altri due moduli ventilatore.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
Modulo di ventilazione per LCP Rack/Inline CW
Codice prodotto: SK 3311.016
Aumento della potenza frigorifera. Inoltre è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita.