Articolo fuori produzione dal: 1 gen 2021
Prodotto alternativo consigliato:
3312081
- Codice prodotto:
- SK 3311.080
- Descrizione prodotto
- L'adattatore è installato sul retro dell'LCP Inline CW in posizione avanzata per chiudere i punti scoperti nella parte posteriore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore
Con tetto
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 200 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Adattatore Post Per Lcp Inline Cw