Kit di ventilazione supplementare

Codice prodotto: SK 7980.000

Per il montaggio successivo di diverse unità di ventilazione o per il completamento dell'unità di ventilazione.

Codice prodotto:
SK 7980.000
Descrizione prodotto
Utilizzabile come ventilatore singolo, per riattrezzare diverse unità di ventilazione o integrare l'unità di ventilazione.
Parti incluse nella fornitura
Ventilatori
Cavo di alimentazione (0,61 m)
Materiale di fissaggio
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 160 m³/h
A 60 Hz: 180 m³/h
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W
Dimensioni
Larghezza: 119 mm
Altezza: 119 mm
Profondità: 38 mm
Range temperatura di esercizio
-10 °C...55 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 37 dB(A)
A 60 Hz: 37 dB(A)
Peso/Conf.
0,67 kg
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84149000
EAN
4028177137752
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
DK Set Ampliamento Ventila. 1S
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Diagramma delle potenze