- Codice prodotto:
- SK 7980.148
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile come ventilatore singolo, per riattrezzare diverse unità di ventilazione o integrare l'unità di ventilazione.
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori
Cavo di alimentazione (0,61 m)
Materiale di fissaggio
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 184 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 48 V (DC)
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 7,7 W
- Dimensioni
- Larghezza: 119 mm
Altezza: 119 mm
Profondità: 38 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- in CC: 43 dB(A)
- Peso/Conf.
- 0,387 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
DK Set Di Ampliam.Ventilaz.48V