- Codice prodotto:
- DK 7826.750
- Descrizione prodotto
- Un accessorio ideale per integrare i rack chiusi in un sistema di climatizzazione centralizzato già esistente. Il raccordo graduato è idoneo per il collegamento di tubi standard. La cappa consente un ricambio d'aria mirato e contribuisce a raffreddare in modo efficace l'interno del rack.
- Materiale
- PET-G
- Colore
- Trasparente
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Nota
- Feritoia necessaria nella lamiera del tetto (L x P): 380 x 230 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 144 mm
Profondità: 300 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
-
DK cuffia per collegamento clima