- Codice prodotto:
- SK 3301.391
- Descrizione prodotto
- Canale di ventilazione passivo per mandata aria fredda sulle apparecchiature IT da 19" installate sul retro dell'armadio server. Aspira l'aria dal frontale dell'armadio.
- Vantaggi
- Per convogliare meglio l'aria verso i componenti posteriori da 19"
- Listello a spazzola integrato per l'inserimento dei cavi nell'equipment IT da 19"
- Supporto della conduzione front-to-back dell'aria
- Regolabile in profondità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
- Colore
- RAL 9005
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrizione prodotto
-
SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005