- Codice prodotto:
- SK 3311.490
- Esecuzione
- LCU DX 3 kW
- Vantaggi
- Soluzione compatta grazie al montaggio dell'unità interna nell'armadio server VX IT o nel Micro Data Center
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
- Tramite il compressore a inverter la potenza frigorifera viene adattata in funzione dell'effettiva dissipazione di calore all'interno dell'armadio
- Il calore assorbito viene rilasciato direttamente nell'ambiente dove è collocata l'unità esterna (regolata da inverter) senza surriscaldare la sala server/micro data center
- Applicazioni tipiche
- Condizionatore per armadi server VX IT e Micro Data Center
- Funzionamento
- Il sistema consente il convogliamento dell'aria dalla parte anteriore a quella posteriore (front-to-back) richiesto dalle applicazioni IT e regola la temperatura di mandata dell'aria per il server in base al valore nominale impostato
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- Unità interna: RAL 7035
Unità esterna: bianca - Parti incluse nella fornitura
- Unità interna (evaporatore)
Unità esterna (ad inverter)
Pannello di fissaggio da 482,6 mm (19") con elementi di visualizzazione e di comando
Tubo flessibile scarico condensa - Opzioni di installazione nel VX
- I profilati da 19" standard o diynamic devono essere sfalsati in larghezza di 50 mm rispetto al centro
- La distanza dal lato anteriore dei profilati da 19" allo spigolo anteriore del telaio VX deve essere di min. 100 mm
- Per il fissaggio dell'unità interna sono necessari due chassis di sistema per il piano di montaggio interno
- Per separare la zona fredda da quella calda all'interno di un armadio è necessario utilizzare i deflettori aria per TS IT
- Per posizionare i cavi verso il basso è necessario uno zoccolo
- Nota
- Al di sotto della potenza frigorifera minima sono possibili oscillazioni della temperatura dell'aria di mandata
- L'alimentazione elettrica viene collegata all'unità esterna, l'unità interna viene alimentata da quella esterna
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Unità interna IP 20
- Unità esterna IP X4
- Campo di modulazione
- 1 ‐ 3 kW
- Potenza frigorifera max
- 3 kW
- Connessione elettrica
- Morsetti di connessione
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Temperatura di esercizio
- La temperatura di esercizio indicata si riferisce all'unità esterna
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 1.800 mm
Profondità: ≥ 1.000 mm - Dimensioni unità interna
- Larghezza: 105 mm
Altezza: 1.550 mm
Profondità: 820 mm - Dimensioni unità esterna
- Larghezza: 810 mm
Altezza: 558 mm
Profondità: 310 mm - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Fusibile di protezione
- 16 A
- Corrente nominale di esercizio
- 7 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 116 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177709348
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- Unità di raffreddamento in versione split SK LCU DX da 3 kW, raffreddamento a base di refrigerante per rack IT e Micro Data Center, 1 unità esterna con compressore controllato da inverter, 1 unità interna, versione Single
Liquid Cooling Unit LCU DX, singola
Codice prodotto: SK 3311.490
Unità di raffreddamento con uso di refrigeranti, in versione singola per armadi VX IT o Micro Data Center, senza riscaldamento del locale di installazione. Disponibile in due classi di potenza, 3 kW e 6,5 kW, è ideale per applicazioni IT di piccola taglia.