Compartimentazione del corridoio

Codice prodotto: SK 3311.161

Un sistema combinato di porte e copertura separa aria calda e aria fredda nel data centre. incrementando l'efficienza del sistema di climatizzazione. Può essere utilizzato come compartimentazione del corridoio caldo o freddo.

Codice prodotto:
SK 3311.161
Esecuzione
Porta
Descrizione prodotto
Porta scorrevole compatta, dotata di finestra d'ispezione. Solidi pannelli di copertura in metallo-composito ad elevata trasparenza. Possibile applicazione di un vetro di sicurezza. Il passaggio ha una larghezza di 1200 mm.
Vantaggi
Aumento dell'efficienza energetica e della potenza delle unità di climatizzazione
Facilità di montaggio e di modifica/ampliamento grazie alla compatibilità con il sistema di armadi VX IT
L'aumento vantaggioso delle prestazioni del vostro impianto già esistente prolunga il vostro ciclo di investimento fino ad includere l'approvvigionamento delle parti di ricambio
Applicazioni tipiche
A seconda dell'applicazione, il sistema di compartimentazione del corridoio può essere utilizzato con i sistemi di condizionamento di precisione CRAC o con il sistema di raffreddamento a liquido LCP Inline CW
Funzionamento
La compartimentazione del corridoio è un sistema combinato di porte e coperture che permette una suddivisione coerente tra corridoio freddo e caldo nel data centre. Il concetto consente di risparmiare energia e di aumentare l'efficienza delle unità di climatizzazione esistenti nella struttura.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Elementi di copertura: policarbonato
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 3.200 mm
Altezza: 2.000 mm
Adatti per
Profondità: 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
120 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177716926
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descrizione prodotto
SK Aisle containment, door element, WxH: 3200x2000 mm, for enclosure depth: 1000 mm, RAL 7035
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico