Condizionatori da tetto per il raffreddamento di apparecchiature IT

Codice prodotto: SK 3301.800

Raffreddamento armadio singolo attivo per potenza dissipata fino a 3 kW. Regolazione della temperatura dell'aria di mandata sui server in funzione del valore nominale.

Codice prodotto:
SK 3301.800
Vantaggi
Distribuzione uniforme dell'aria in corrispondenza del piano da 19"
Applicazioni tipiche
Raffreddamento di dispositivi IT in armadi IT stand-alone posizionati in aree secondarie
Funzionamento
Il sistema consente il convogliamento dell'aria dalla parte anteriore a quella posteriore (front-to-back) richiesto dalle applicazioni IT e regola la temperatura di mandata dell'aria per il server in base al valore nominale impostato
L'aria calda emessa dalle apparecchiature IT viene aspirata sul retro dell'armadio IT, una volta raffreddata viene espulsa frontalmente nel piano da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Deflettore aria
Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera totale L35 L45: 3.200 W
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 2.000 m³/h
Circuito interno: 1.450 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 10,4 A
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Dimensioni
Larghezza: 597 mm
Altezza: 417 mm
Profondità: 895 mm
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 36 A
Adattabilità al carico
100 %
Regolazione della temperatura
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Monitoraggio
Controllo della temperatura di mandata
Pressione di esercizio (p max.)
25 bar
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...25 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 20
Circuito interno IP 20
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 1,2 kg
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
97 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
CL Imatizzatore Da Tetto Per It, 3.0 Kw
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni