- Codice prodotto:
- SK 3244.140
- Descrizione prodotto
- I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Diagonale / Motore CA
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 855 m³/h
A 60 Hz: 905 m³/h
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 93 W
A 60 Hz: 140 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,21 A
- Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
- Profondità di installazione
- 130,5 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Nota
- Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
- Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 62.000 h
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 67 dB(A)
A 60 Hz: 70 dB(A)
- Peso/Conf.
- 4,1 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventil. 700/770 m³/h 400/460Vacral7035