- Codice prodotto:
- SK 3105.410
- Descrizione prodotto
- I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria impedendo il raggiungimento del punto di rugiada e quindi la formazione di condensa nell'armadio. Danni conseguenti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici vengono evitati.
- Materiale
- Plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Riscaldatore anticondensa PTC con ventilatore
Materiale di fissaggio - Potenza termica continua
- Potenza termica continua con ventilatore
- Ventilatori integrati
- Sì
- Nota
- Per una precisa regolazione della temperatura all'interno dell'armadio si consiglia l'impiego di un termostato
- Per impedire la formazione di condensa sui componenti elettronici, si consiglia l'impiego dell'igrostato
- Negli armadi di grandi dimensioni si ottiene una distribuzione del calore migliore e più uniforme installando più riscaldatori di piccola potenza.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- È possibile l'utilizzo a una temperatura di esercizio di -40 °C. La dichiarazione del produttore è disponibile su richiesta.
- Potenza termica continua a 10 °C
- 235 W ‐ 250 W
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 103 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 103 mm - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Range temperatura di esercizio
- -33 °C...65 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,222 kg
- Codice tariffa doganale
- 85162999
- EAN
- 4028177662896
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Descrizione prodotto
- SK Riscaldatore 250W 110V 50/60Hz
Riscaldatore anticondensa con ventilatore
Codice prodotto: SK 3105.410
I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione con ventilatore. Potenza termica continua 235 – 800 W.