- Codice prodotto:
- SK 3305.548
- Descrizione prodotto
- Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e», di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa. Grado di protezione secondo UL Type 3R/4, 12.
- Vantaggi
- Per il montaggio in ambienti esterni
- Tecnologia Blue e
- Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,49 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,7 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,04 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,17 kW - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,5 A
A 60 Hz: 2,8 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 12,2 A
A 60 Hz: 11,3 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 950 m³/h
Circuito interno: 540 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,28
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,07 - Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 405 mm
Altezza: 1.020 mm
Profondità: 358 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,72 t - Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...50 °C
- Temperatura di esercizio
- Modulo di raffreddamento con compressore da temperatura ambiente +10 °C. Nel range di temperatura da -20 °C a +10 °C è attivo solo il ventilatore interno.
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,78 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,96 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 28 bar
- Fusibile di protezione
- Magnetotermico motore: 6,3...10 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 52 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177943742
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore Blue e, da parete UL Type 3R/4, 1.49 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, metallo, LAP: 405 x 1020 x 358 mm
Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Codice prodotto: SK 3305.548
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa (minimo 1000 W), grado di protezione UL Type 3R/4, 12.