- Codice prodotto:
- SK 3236.124
- Descrizione prodotto
- Ventilatore compatto alimentato in corrente continua per raffreddare armadi e componenti elettrici.
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori
Viti di fissaggio
Protezione dai contatti diretti
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 1 W
- Dimensioni
- Larghezza: 60 mm
Altezza: 60 mm
Profondità: 25,4 mm
- Nota
- Collegamento elettrico tramite 2 fili a conduttore singolo (lunghezza circa 300 mm)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- in CC: 20 dB(A)
- Peso/Conf.
- 0,14 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventola 15 M³/H