- Codice prodotto:
- SK 3124.310
- Descrizione prodotto
- In combinazione con l'interfaccia IoT, l'adattatore consente la connessione in rete dei condizionatori della serie Blue e.
- Vantaggi
- La digitalizzazione e l'interconnessione in rete offrono grandi opportunità per le aziende. In combinazione con l'interfaccia IoT (3124.300), il collegamento dei condizionatori della serie Blue e agli ambienti di Industria 4.0 può essere facilmente implementato senza interferire con la logica di automazione.
- Plug and run: la configurazione e la messa in funzione dell'interfaccia IoT è veloce, comoda e senza programmazione tramite il web-server integrato.
- Condition Monitoring fino a 10 condizionatori in configurazione master/slave
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore Blue e IoT
Manuale di montaggio e funzionamento
Angolare di montaggio
Accessori di fissaggio
Cavo di connessione da Sub-D a RJ11, lunghezza 150 mm
Clip di montaggio per il fissaggio su guida DIN
- Interfacce
- 1 x Modbus RTU
- 1 x interfaccia condizionatore
- Adatto per nr. d'ord.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 30
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,201 kg
- Codice tariffa doganale
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Descrizione prodotto
-
SK Adattatore di connessione per interfaccia IoT per Blue e con controllore e-comfort,LAP 80 x 30 x 40 mm,