- Codice prodotto:
- SK 3114.200
- Descrizione prodotto
- Installabile nella porta o nella parete di un armadio.
- Dati tecnici
- Display a 3 cifre e a 7 segmenti
- Commutazione °C/°F
- Lunghezza sonda NTC 1800 mm
- Due uscite a relé come contatto di commutazione e chiusura (carico max. 230 V, 6 A)
- Contatto di scambio a potenziale libero
- Colore
- RAL 7035
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...50 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,26 kg
- Codice tariffa doganale
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descrizione prodotto
- SK Termostato Digitale Multitensione