- Codice prodotto:
- SK 3201.970
- Descrizione prodotto
- Per alimentare scambiatori di calore aria/acqua, con installazione a parete, esecuzione a 230 V. Disponibile per alimentazione in ingresso di 115 V o 400 V.
- Dati tecnici
- Potenza 110 VA
- Tolleranza tensione ± 10%
- Cavo di allacciamento primario 3500 mm
- Cavo di allacciamento secondario 1500 mm
- Montaggio su guida di supporto da 35 mm EN 50 022
- Parti incluse nella fornitura
- Trasformatore toroidale
Materiale di fissaggio
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Sì
- Adatto per nr. d'ord.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Dimensioni
- Larghezza: 105 mm
Altezza: 123 mm
Profondità: 55 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V (primario), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (secondario), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,23 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
-
SK Trasformatore 115 V 50/60 Hz