- Codice prodotto:
- SK 3312.805
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio deve essere utilizzato il materiale di fissaggio della lamiera del tetto chiusa esistente
- Adatto per nr. d'ord.
- 3312.800
- 3185.730
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
VX
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035