- Codice prodotto:
- SK 3286.700
- Descrizione prodotto
- La piastra per la sostituzione rapida è più di un semplice accessorio. La parte inferiore della piastra viene avvitata, insieme alla guarnizione di tenuta, all'armadio di comando. In questo modo è possibile inserire o togliere il condizionatore precablato insieme alla parte superiore della piastra, alla quale è stato fissato in precedenza, agendo sulle chiusure a scatto. Questa tecnica consente di ridurre i tempi di montaggio durante le operazioni di manutenzione e di minimizzare i tempi di interruzione per malfunzionamento. Ciò significa operazioni di manutenzione più veloci e riduzione dei tempi di fermo del sistema. La piastra, inoltre, grazie alla canalizzazione di scarico incorporata nel telaio, impedisce la penetrazione nell’armadio delle particelle oleose presenti nell’aria ambiente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Piastra di sostituzione rapida
Guarnizione
Chiusure rapide
- Adatto per nr. d'ord.
- 3359....
- 3382....
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
-
SK Ricambio X Cond Tetto 3382