- Codice prodotto:
- SK 3240.208
- Descrizione prodotto
- Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Filtri di uscita
Feltro in poliuretano
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 224 mm
Altezza foratura: 224 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensioni
- Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm
Profondità: 25 mm
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Peso/Conf.
- 0,56 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm